Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J472JNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C2012JB1E335K085AC
Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3FD472ZYGNA
Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3FD472ZYNNA
Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J472JNU06
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-082J-EF
L=0.082μH
Q=20
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-082J-PF
L=0.082μH
Q=20
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF10145T-101M1R0-PF
L=100μH
Rated current=1A
L x W x T :
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACP3225-102-2P-T000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0300K101
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A