Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYNNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
12.50mm Max.
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF +80,-20%
Nennspannung
3kVDC
Spannungsfestigkeit
6kVDC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X8R1E105K160AE

Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14C0G2A472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R1H472KNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R2A472KNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24NP02W472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=450V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28X7R1H472KNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18X7R1H472KNT00

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General