Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14C0G2A472JNU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYNNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD472ZYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14C0G1H223JNU00

Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14X7R1H224KNU06

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14X7R2A104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R1H472KNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24NP02W472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=450V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210S0500K101

Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms

Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A

Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220S0300K101

Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms

Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A