Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X7R1H472KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3FD472ZYGNA
Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3FD472ZYNNA
Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3FD472ZYVNA
Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G2A472JNU00
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24NP02W472JNU00
Capacitance=4.7nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S0500K101
Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0300K101
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A