Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7S1H106KRU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke (T)
4.00mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±10%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
125VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
50MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
1500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CAA572X7R1H476M670LH

Capacitance=47μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:6.25x5.0x6.7mm
MEGACAP type

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11C0G2A683JNU06

Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11NP02A683JNU00

Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11NP02A683JNU06

Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1E335KNU00

Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1E335KNU06

Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1E475KNU00

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1E475KNU06

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1H105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R1H105KNU06

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General