Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7S1H685KRU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke (T)
4.00mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8μF ±10%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
125VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
73MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
1500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2NP01H101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2X7R1H104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3EAC0G2A102J080AA

Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
ESD Protection
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L1X7R1V106K160AC

Capacitance=10μF
Edc=35V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6P3X7R1H335K250AB

Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11NP02A683JNU00

Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7R2A225KRU06

Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X7S1H685KRU00

Capacitance=6.8μF
Edc=50V
T.C.=X7S

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X8R1E155KNU00

Capacitance=1.5μF
Edc=25V
T.C.=X8R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA11X8R1E155KNU06

Capacitance=1.5μF
Edc=25V
T.C.=X8R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)