Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G1H223JNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C0510X5R0J105M030BC
Capacitance=1μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H102J080AE
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H103K080AE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H105K080AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G1H223JNU06
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G2A103JNU00
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G2A223JRU00
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14C0G2A682JNU00
Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General