Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R1H154KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGJ4J3X7R1H474K125AB
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG45NX7R2E105M500JH
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45SL2GA100JANKA
Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA11X7R1H105KNU00
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14NP02A392JNU00
Capacitance=3.9nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14NP02A562JNU00
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R2A104KNU06
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R2A473KNU06
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7S2A474KRU06
Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H122JNU00
Capacitance=1.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General