Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R2A104KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C0510X5R1C104M030BC
Capacitance=100nF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0510X5R1C474M030BC
Capacitance=470nF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X5R0J106K080AB
Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3AD103ZYGNA
Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7S2A105KRU00
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43541B8476M060
47µF/600V DC
25mm dia x 25mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43644J6476M060
47µF/500V DC
22mm dia x 25mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B43858G4106M000
10µF/350V DC
10mm dia x 16mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B43888J2106M008
10µF/250V DC
10mm dia x 16mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B43890A9106M000
10µF/400V DC
10mm dia x 20mm length