Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X8R1H104KNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X8R1H104KNU00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
3-Leiter-Durchführungsfilter
ACH32C-103-T001
Insertion Loss=25dB(30MHz~200MHz)
Rated current=6A
L x W x T :
3.2mm x 1.6mm x 2.1mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31AH2A104MT0Y0N
Insertion Loss=40dB (7MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line