Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA16X7R2A334KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA5L2X7R2A105K160AA
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X7R2A105K160AE
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7S2A334KRU00
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X7S2A334KRU00
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität
B44066F4025S344
Active Harmonic Filter PQSine
For phase current + neutral current correction, Input voltage (V)=228 - 456
Entstörkondensatoren
B32034C4474K003
0.47uF, 350Vrms AC
18m(W) x 33m(H) x 31.5m(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32714H2105J000
1.0uF, 1200 V DC
11.0mm(W) x 21.0mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32724A8106J000
10.0uF, 800 V DC
21.0mm(W) x 31.0mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32728G9506K000
50.0uF, 900 V DC
35.0mm(W) x 50.0mm(H) x 57.5mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32774D8126K000
12uF, 800V DC
22mm(W) x 36.5mm(H) x 31.5mm(L)