Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA16X8R2A224KRU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
250VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
2272MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs