Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H472JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C2012X7R2A223K125AM
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Open mode
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X8R1E334M125AA
Capacitance=0.33μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X6S1E685M160AB
Capacitance=6.8μF
Edc=25V
T.C.=X6S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ2B2X7R1C472K050BA
Capacitance=4.7nF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ5H4C0G2H222J115AA
Capacitance=2.2nF
Edc=500V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14NP02A682JNU06
Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R1H105KRU06
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X8R1E474KRU06
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H4R7CNU00
Capacitance=4.7pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G2A121JNU00
Capacitance=120pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General