Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18NP01H472JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±5%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
150VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6N3X7R2A225M230AB

Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14X7R2A104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14X7S2A474KRU06

Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G1H220JNU00

Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G1H392JNU00

Capacitance=3.9nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G1H472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G1H561JNU00

Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G2A150JNU06

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G2A151JNU06

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G2A220JNU06

Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General