Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7S1H685KRU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7S1H106KRU06
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7S2A475KRU00
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7S2A475KRU06
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7T2E334KNU00
Capacitance=0.33μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA22C0G2W683JNU06
Capacitance=68nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J561JNU00
Capacitance=560pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26NP02W103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R1H475KRU06
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P68NJTD25
L=68nH
Q=22
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608DR18JTD25
L=0.18μH
Rated current=150mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm