Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA22X7R2E474KNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X8R1H104K080AB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4520CH3F101K200KA
Capacitance=100pF
Edc=3000V
T.C.=CH
LxWxT:4.5x2x2mm
High Volt. (1000V and over)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD221KYVNA
Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
EMV-Netzfilter
B84771A0015A000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet type