Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24C0G2E332JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-F2GA103M-VKA
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X7R2E332KNU06
Capacitance=3.3nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General