Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24C0G2E682JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8nF ±5%
Nennspannung
250VDC
Spannungsfestigkeit
375VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs