Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G1H104JNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H100DNU00
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
FHV-153AN
Capacitance=7nF
Edc=15kVdc
T.C.=Y5S
φDxL: 60x20.5mm
For High Voltage Power Supply
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM12V-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=8A
L x W x T :
12mm x 11mm x 6mm
Ferrite-Kerne
PC95EER25.5-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=25.5x9.3x7.5