Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J102JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608C0G1H470J080AA
Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6L4NP02J153J160AA
Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20C0G2W223JNU00
Capacitance=22nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1103K000
L=10μH
Rated current=2.8A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82476A1223M000
L=22μH
Rated current=2.7A
12.95mm x 9.4mm