Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J561JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1005X7R1A104K050BB
Capacitance=0.1μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R2A106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J471JNU06
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24C0G2A223JRT06
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31AH2A105MT0Y0N
Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 2000MHz)
Rated current=6A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line