Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R1H335KRU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X8R1E335KNU00
Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2A334KNU00
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10054T-R68M-HZR
L=0.68μH
Rated current=24.0A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 5.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM7054VT-220M-D
L=22μH
Rated current=3.9A
L x W x T :
7.5 x 7.0 x 5.4mm