Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2J222KNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±10%
Nennspannung
630VDC
Spannungsfestigkeit
819VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608C0G1E103J080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E1C0G2A103J080AC

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5C4C0G2J331G060AA

Capacitance=330pF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6L4NP02J153J160AA

Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6P3X7R1H475K250AB

Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11ZU2GA472MAVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65ZU2GA102MAVKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26C0G2J222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26C0G2J471JNU06

Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2J102KNU06

Capacitance=1nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General