Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2J333KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS80ZU2GA222MAGKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20NP02J333JNU06
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41231C7688M060
6800µF/35V DC
30mm dia x 25mm length
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59750C0120A070 (C750_ICL)
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=25Ω
NTC-Elemente
B57150K1242J000
Nominal Resistance=2.394kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
PTC-Thermistoren als Heizelemente
B59041R0160A010
Max. operating voltage=24V
Rated resistance (Nom)=3.2Ω
Hochspannungsschalter
B88269X1081C011
Nominal coil voltage=12 V DC
Continuous operating current=1000A