Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7S2A225KRU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C2012X7S1E106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7S1E106K125AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7S2A475KRU06
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X7S2A105KRU06
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7S2A155KRU06
Capacitance=1.5μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7S2A335KRU06
Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X8R1H224KNU00
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)