Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H102JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±5%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
150VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P1C0G3A123J250AE

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P1C0G3A223J250AE

Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P1C0G3B103J250AE

Capacitance=10nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G1H471JNU00

Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24C0G2A103JNU00

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R2A104KNU00

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R2A473KNU00

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A154KNU00

Capacitance=0.15μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H101JNU00

Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General