Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2A102JNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2A821JNU00
Capacitance=820pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Entstörkondensatoren
B32912A3224K000
0.22uF, 330Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M470WTD25
L=47μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM201610ALMA2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%