Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2A102JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A102JNU06
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G1H473JNT00
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G2A151JNT00
Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-220K-PF
L=22μH
DC Resistance=0.9Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-3R3K-PF
L=3.3μH
DC Resistance=0.22Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12565T-4R2N5R5-PF
L=4.2μH
Rated current=5.5A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm
Chip Beads
MMZ0603A331ET000
|Z|=330Ω at 100MHz
|Z|=750Ω at 1GHz
Rated current=220mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm