Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H151JNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A102JNU06
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24C0G2W221JNT06
Capacitance=220pF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G1H473JNT00
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12565T-4R2N5R5-PF
L=4.2μH
Rated current=5.5A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm