Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H151JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2E222JNU06
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H222JNU00
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H331JNU06
Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)