Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A150JNU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
15pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
700
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H010CNU00

Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H1R5CNU00

Capacitance=1.5pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H2R2CNU00

Capacitance=2.2pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H3R3CNU00

Capacitance=3.3pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G1H6R8DNU00

Capacitance=6.8pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A010CNU00

Capacitance=1pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A100DNU00

Capacitance=10pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A1R5CNU00

Capacitance=1.5pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A2R2CNU00

Capacitance=2.2pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A3R3CNU00

Capacitance=3.3pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General