Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A221JNU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs
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
C1608CH1H222J080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A150JNU06

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP01H182JNU00

Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP01H331JNU06

Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A150JNU06

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A152JNU00

Capacitance=1.5nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A471JNU06

Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02E222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)