Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A470JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A101JNU06

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2E222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A222JNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28X7R2A222KNU06

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14C0G2A682JNT06

Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14X7R2A473KNT00

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG16X7S2A225KRT06

Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18C0G1H470JNT06

Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18C0G2A101JNT00

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General