Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG11C0G2A473JNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X5R1E105K080AC
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1E105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G2A472JRU06
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG20C0G2J333JNT00
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG20X7R2J683KNT00
Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
Entstörkondensatoren
B32913A3474M000
0.47uF, 330Vrms AC
10.5m(W) x 18.5m(H) x 26.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-100M
L=10μH
Rated current=3.4A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Hochspannungsschalter
B88269X3290C011
Nominal coil voltage=12V DC
Continuous operating current=500A
DC-DC-Wandler
CC6-2405SF-E
On-board type, Output: 6W, 5V
Isolated type, Option: DIP type