Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14X7R2A104KNT06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA2B3X7S1A334K050BB
Capacitance=0.33μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG45KX7R2E474K290JJ
Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5x3.5x2.9mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G2A471JNU06
Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26NP01H473JNU06
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2A680JNU06
Capacitance=68pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H272JNU00
Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A331JNU00
Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28X7R1H104KNU06
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14C0G2A392JNT06
Capacitance=3.9nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14X7S2A154KRT00
Capacitance=0.15μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General