Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18C0G2A122JNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18NP02A681JNU06
Capacitance=680pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP01H272JNU00
Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28X7R1H104KNU06
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14C0G2A562JNT06
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18X5R1E225KRT06
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G1H473JNT06
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1E105KRT06
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-4R7N2R0-LC
L=4.7μH
Rated current=2.3A
L x W x T :
5.2 x 5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA3N6ST000
L=3.6nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P6N8JT000
L=6.8nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm