Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG23C0G2J683JRT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C2012X5R1H106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1V226M125AC
Capacitance=22μF
Edc=35V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA9P3X7R1H226M250KB
Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.5mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG20C0G2J333JNT00
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045NIT-151M-D
L=150μH
Rated current=0.69A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580T0040M062
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=17V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=800A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0461K101
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2171K101
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A