Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG24C0G2E272JNT06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.7nF ±5%
Nennspannung
250VDC
Spannungsfestigkeit
375VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012C0G2E272J125AA

Capacitance=2.7nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA14C0G2A153JRU06

Capacitance=15nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R1H104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24C0G2E103JNU06

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A154KNU06

Capacitance=0.15μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2J682KNU06

Capacitance=6.8nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02E152JNU06

Capacitance=1.5nF
Edc=250V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14C0G2A103JNT06

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14C0G2A562JNT06

Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14X7R1H334KNT06

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General