Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG24C0G2W102JNT06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±5%
Nennspannung
450VDC
Spannungsfestigkeit
675VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...