Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG26C0G2J103JNT00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±5%
Nennspannung
630VDC
Spannungsfestigkeit
819VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4520C0G3F100F085KA

Capacitance=10pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x0.85mm
High Volt. (1000V and over)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750C0G2E154J230KE

Capacitance=150nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750C0G2J104J280KC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750X6S2W225K250KA

Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S

LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3AD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS75ZU2GA152MANKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG26C0G2J103JNT06

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG26C0G2J392JNT00

Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General