Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G2J561JNT06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X7R1E104K080AA
Capacitance=0.1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R1C226M250AC
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-EF
L=10μH
DC Resistance=2.197Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-PF
L=10μH
DC Resistance=2.197Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
KCZ1210DH120HRTD25
|Z|=12Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57401V2103J062
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
DC-DC-Wandler
CC10-0503SF-E
On-board type, Output: 8.25W, 3.3V
Isolated type, Option: DIP type