Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26X7R2A474KNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24C0G2A472JNT00
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26X7R2A334KNT00
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-220K-PF
L=22μH
DC Resistance=1.001Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Chip Beads
MPZ0603S121HT000
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=1000mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31HC2A103MT000N
Insertion Loss=40dB (60MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACM2520-102-2P-T002
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
2.5mm x 2mm x 1.2mm
EMV-Netzfilter
MB1206
EMV-Netzfilter
RSHN-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Wide range high attenuation, Block terminal
EMV-Netzfilter
RSMN-2003
1-phase(250V), Rated Current:3A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S1170K102
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A