Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26X7R2E473KNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X7R1E334K080AC
Capacitance=0.33μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7T2V333M125AA
Capacitance=33nF
Edc=350V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G2E562K115AA
Capacitance=5.6nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1H224M115AA
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS17-F2GA103MYNS
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F
DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43640E2228M060
2200µF/250V DC
35mm dia x 50mm length
Überspannungsableiter
B88069X1493S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3600V
Überspannungsableiter
B88069X2311T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3600V
Überspannungsableiter
B88069X3263B252
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 2500V
Überspannungsableiter
B88069X4313S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 600V