Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1E105KRT00
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
| Verlustfaktor (Max.) |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD221JYVNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1E105KRT06
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1H103KNT00
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF12577NIT-471M-D
L=470μH
Rated current=1A
L x W x T :
12.8 x 12.5 x 7.7mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A