Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG28X7R1H333KNT00

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33nF ±10%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
125VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs