Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1H473KNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608CH1H180J080AA
Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28X7R1H473KN000
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
DC-DC-Wandler
CC6-1205SF-E
On-board type, Output: 6W, 5V
Isolated type, Option: DIP type
AC-DC-Netzgeräte
PF1500B-360
PCB mount type, Output: 1512W, 360V
Standard type