Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK18X7R1H223KN020
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
| Verlustfaktor (Max.) |
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
C1608C0G1E103J080AA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ3E1X7R1E684K080AC
Capacitance=0.68μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-471J-PF
L=470μH
Q=20
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
Ring Varistoren
VAR-18042032Y3P
O.D / I.D = 4.2mm / 2.8mm
E10= 2 to 4.5V
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59404B0060A040
Max. operating voltage=550V
Rated resistance=3500Ω