Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK20X7S2A475KR000
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
| Verlustfaktor (Max.) |
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
C1608X6S0G106K080AB
Capacitance=10μF
Edc=4V
T.C.=X6S
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
CKG57NX7R1H106M500JH
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7S2A226M500JH
Capacitance=22μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Entstörkondensatoren
B32932A3334K000
0.33uF, 305Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
Chip Beads
MMZ1608S601ATA00
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
MPZ1608S101ATDH5
|Z|=100Ω at 100MHz
Rated current=3A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT3035-1330
Fixed cable type
LxW:39mmx30mm
Filter
DEA165538BT-2236B1-H
Pass Band=5150 to 5925MHz
Zc=50se | 50se