Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4C2C0G1H151J060AA

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGJ4C2C0G1H151JT****
Anwendungen
High Reliability Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
CGJ4(2012) [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150pF ±5%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...