Kondensatoren für DC-Link
B25654A9117K001
|
|
Grösse
| Breite (w) |
|
| Höhe (h) |
|
| Länge (l) |
|
| Durchmesser (d) |
|
| Rastermaß (e) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsanstiegsgeschwindigkeit |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Dielektrikum(Bauart) |
|
| Design |
|
| Technologie |
|
| AEC-Q200 |
|
| THB-Prüfleistung |
|
| Verpackungstyp |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3B103J250AE
Capacitance=10nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
CeraLink-Kondensatoren
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
Entstörkondensatoren
B32914H4474K000
0.47uF, 480Vrms AC
13.5m(W) x 23.0m(H) x 31.5m(L)
Entstörkondensatoren
B32923C3155M000
1.5uF, 305Vrms AC
12m(W) x 22m(H) x 26.5m(L)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A5277K001
270µF, 500V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A6117K001
115µF, 650V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A6177K001
175µF, 650V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A8107K001
100µF, 850V DC
85mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A8137K001
135µF, 850V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)